17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

騒音計973A

通常単価(税別)
283,334
税込単価
311,667
通常出荷日:19日目

【特長】・小型で軽量なハンディタイプのクラス2騒音計(IEC準拠)です。・コンパクトさと高性能を両立し...

詳細を確認
  • トラスココード
    656-6726
  • 質量(g)
    225.000
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    225
  • 幅(mm)
    52
  • 周波数範囲(Hz)
    20~10k
  • 測定範囲(dB)
    30~129
  • 測定精度(dB)
    dBA

型番:

SV-973A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SV-973Aの仕様・寸法情報

トラスココード
656-6726
質量(g)
225.000
奥行(mm)
20
高さ(mm)
225
幅(mm)
52
周波数範囲(Hz)
20~10k
測定範囲(dB)
30~129
測定精度(dB)
dBA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SV-973A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283,334
( 311,667 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で軽量なハンディタイプのクラス2騒音計(IEC準拠)です。
・コンパクトさと高性能を両立したハンディタイプの騒音計です。
・生涯保証付の最先端MEMSマイクロホンを搭載した、クラス2騒音計(IEC準拠)です。
・最大38時間連続使用でき、測定データをオンラインで取得できます。
・3年の保証期間が付与されています。
【用途】
・工事現場・工場・データセンターなど騒音現場での労働環境管理に。
・建物の防音性能や音響特性の調査に
・空港、幹線道路、鉄道などの騒音モニタリングに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

騒音計973Aの型番SV-973Aのページです。 型番SV-973Aに関する仕様情報を記載しております。
騒音計973Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音計973A
騒音計SV971A
屋外騒音計SV307A
騒音ばくろ計SV104A
騒音・振動計SV979
精密全天日射計 MS-80S
メーカーEKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)
通常価格283,334511,4051,072,656298,2471,342,965429,000
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目2日目
トラスココード656-6726656-6727656-6729656-6728656-6724216-7677
質量(g)225.000225.0002200.0225.000600.0400.000
奥行(mm)20208019.23996
高さ(mm)225232.568088310101
幅(mm)52568049.57996

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト