17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラクテム マグネット用取付プレート 両面テープ付【2個入り】

通常単価(税別)
572777
税込単価
629855

【特長】・2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。・着磁が必要な...

詳細情報を確認する
  • 厚さ (mm)
    2
  • 材質1
    本体:SPCC(ニッケルメッキ)
  • 材質2
    両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
20
4570126541061
471-9783
9.860
1パック

2個入り

30
4570126541078
471-9782
22.300
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572
( 629 )
1日目
777
( 855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
・着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
・屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
【材質】
・本体:SPCC(ニッケルメッキ)
・両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラクテム マグネット用取付プレート 両面テープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラクテム マグネット用取付プレート 両面テープ付
補助プレート付溶接用マグネット
強力マグネット,磁気防止プレート付
マグネット付パーツトレー
ハイブリッドホルダ用整流器
磁短 零用ショルダーストラップ
メーカーLACTEMトラスコ中山エスコKTC(京都機械工具)カネテック新潟精機(SK)
通常価格572-3,7681,100 -7,281 -198,0003,213
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
厚さ(mm)2-----
材質1本体:SPCC(ニッケルメッキ)-----
材質2両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト