17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

騒音ばくろ計SV104A

通常単価(税別)
298,247
税込単価
328,072
通常出荷日:19日目

【特長】・騒音現場での作業者に取り付け、個人別に騒音ばく露量を管理できる計測機です。・幅広い測定範囲を...

詳細を確認
  • トラスココード
    656-6728
  • 質量(g)
    225.000
  • 奥行(mm)
    19.2
  • 高さ(mm)
    88
  • 幅(mm)
    49.5
  • 周波数範囲(Hz)
    20~10k
  • 測定範囲(dB)
    53~141
  • 測定精度(dB)
    dBA

型番:

SV-104A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SV-104Aの仕様・寸法情報

トラスココード
656-6728
質量(g)
225.000
奥行(mm)
19.2
高さ(mm)
88
幅(mm)
49.5
周波数範囲(Hz)
20~10k
測定範囲(dB)
53~141
測定精度(dB)
dBA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SV-104A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298,247
( 328,072 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音現場での作業者に取り付け、個人別に騒音ばく露量を管理できる計測機です。
・幅広い測定範囲を持ち、様々な作業環境に対応できるIEC準拠の高性能機です。
・超軽量ながら長時間使用でき、スマホでのデータ確認も可能で利便性に優れます。
・3年の保証期間が付与されています。
【用途】
・「騒音防止のためのガイドライン」(厚生労働省策定)に基づく騒音障害の防止に。
・工事現場・空港・工場・データセンターなど騒音現場での作業者の労働環境管理に。
・石油・化学プラントなど、防爆エリアでの作業者向けの防爆対応タイプもラインナップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

騒音ばくろ計SV104Aの型番SV-104Aのページです。 型番SV-104Aに関する仕様情報を記載しております。
騒音ばくろ計SV104Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音ばくろ計SV104A
騒音計SV971A
屋外騒音計SV307A
騒音計973A
騒音・振動計SV979
精密全天日射計 MS-80S
メーカーEKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)
通常価格298,247511,4051,072,656283,3341,342,965429,000
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目2日目
トラスココード656-6728656-6727656-6729656-6726656-6724216-7677
質量(g)225.000225.0002200.0225.000600.0400.000
奥行(mm)19.22080203996
高さ(mm)88232.5680225310101
幅(mm)49.55680527996

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト