17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

騒音計SV971A

通常単価(税別)
511,405
税込単価
562,546
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクトさと高性能を両立したハンディタイプの騒音計です。・幅広い測定範囲と高い測定精度を持...

詳細を確認
  • トラスココード
    656-6727
  • 質量(g)
    225.000
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    232.5
  • 幅(mm)
    56
  • 周波数範囲(Hz)
    6.3~20k
  • 測定範囲(dB)
    25~140
  • 測定精度(dB)
    dBA

型番:

SV-971A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SV-971Aの仕様・寸法情報

トラスココード
656-6727
質量(g)
225.000
奥行(mm)
20
高さ(mm)
232.5
幅(mm)
56
周波数範囲(Hz)
6.3~20k
測定範囲(dB)
25~140
測定精度(dB)
dBA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SV-971A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
511,405
( 562,546 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトさと高性能を両立したハンディタイプの騒音計です。
・幅広い測定範囲と高い測定精度を持つ、クラス1騒音計(IEC準拠)です。
・最大24時間連続使用でき、測定データをオンラインで取得できます。
・3年の保証期間が付与されています。
【用途】
・工事現場・工場・データセンターなど騒音現場での労働環境管理に。
・残響時間や音声明瞭度の分析による、建物の防音性能や音響特性の調査に。
・空港、幹線道路、鉄道などの騒音モニタリングに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

騒音計SV971Aの型番SV-971Aのページです。 型番SV-971Aに関する仕様情報を記載しております。
騒音計SV971Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音計SV971A
屋外騒音計SV307A
騒音ばくろ計SV104A
騒音計973A
騒音・振動計SV979
精密全天日射計 MS-80S
メーカーEKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)
通常価格511,4051,072,656298,247283,3341,342,965429,000
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目2日目
トラスココード656-6727656-6729656-6728656-6726656-6724216-7677
質量(g)225.0002200.0225.000225.000600.0400.000
奥行(mm)208019.2203996
高さ(mm)232.568088225310101
幅(mm)568049.5527996

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト