17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

強力ニッパ

通常単価(税別)
14,79716,694特別価格
税込単価
16,27718,363特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・錆びにくいメッキ仕上げです・握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです【用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

切断能力(mm)ピアノ線

切断能力(mm)軟鉄線

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
Φ2.5
Φ3.5
160
4000896006038
170.000
168-1589
1個
Φ2.7
Φ3.8
180
4000896006052
270.000
168-1588
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,79714,327
( 15,760 )
1日目
16,69415,695
( 17,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくいメッキ仕上げです
・握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです
【用途】
・電工作業等に
【材質】
・クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ニッパ
フジ矢 電工名人強力ニッパ
偏芯強力ニッパ(黒金)
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
電工パワーニッパー(強力刃) 圧着機能付タイプ
175mm 強力型電工ニッパー(ラウンド/鏡面仕上)
メーカーHAZETフジ矢フジ矢フジ矢ツノダエスコ
通常価格14,797-5,227 -6,464 -5,8276,0743,790
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
ハンドルプラスチックハンドル-----
材質1クロムバナジウム鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト