17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニッパ

通常単価(税別)
14,51115,366
税込単価
15,96216,903

【特長】・小型で細かな作業に向きます【用途】・配電盤等の電工作業用【材質】・ク...

詳細情報を確認する
  • ハンドル
    プラスチック(エルゴノミクスデザイン)
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    切断能力(mm)ピアノ線

    切断能力(mm)軟鉄線

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    Φ1.8
    Φ2.5
    145
    4000896093854
    160.000
    168-1591
    1個
    Φ2
    Φ2.8
    165
    4000896006106
    230.000
    168-1592
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,511
    ( 15,962 )
    1日目
    15,366
    ( 16,903 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型で細かな作業に向きます
    【用途】
    ・配電盤等の電工作業用
    【材質】
    ・クロムバナジウム鋼
    ・プラスチックハンドル

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニッパのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッパ
    強力ニッパ
    VA線ニッパ 383HGSS-185
    VA線ニッパ 383HGSR-185
    VA線用ニッパ
    電工名人 薄刃ニッパ
    メーカーHAZETHAZETフジ矢フジ矢トラスコ中山フジ矢
    通常価格14,511-14,797 -6,1816,1812,490 -3,926
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
    ハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)プラスチックハンドル----
    材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト