ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク ポリプロピレン

  • 最高使用圧力(MPa)
    0.7(23℃)、0.25(60℃)
  • 使用温度範囲(℃)
    23~60
  • 使用流体
    空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
  • 相手側取付サイズ(インチ)
    1-1/2
  • 耐圧力(MPa)
    -0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)
  • JANコード
    4975196916854
  • 質量(g)
    367.000
  • トラスココード
    351-8586
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)
  • 材質3
    カムアーム:SCS14(SUS316相当)
  • 材質4
    ピン、リング:SUS304

ご注意

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 )
  • 製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食( 電食 )する場合があります。

型番:

633-CL-1-1-2-PP
解除
    数量:

    633-CL-1-1-2-PPの仕様・寸法情報

    最高使用圧力(MPa)
    0.7(23℃)、0.25(60℃)
    使用温度範囲(℃)
    23~60
    使用流体
    空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
    相手側取付サイズ(インチ)
    1-1/2
    耐圧力(MPa)
    -0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)
    JANコード
    4975196916854
    質量(g)
    367.000
    トラスココード
    351-8586
    材質1
    本体:ポリプロピレン
    材質2
    ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)
    材質3
    カムアーム:SCS14(SUS316相当)
    材質4
    ピン、リング:SUS304

    型番リスト

    表示件数
    型番
    633-CL-1-1-2-PP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,381
    ( 5,919 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・【標準化】アーム(レバー)を締めると「カチッ」と ロックし振動でもはずれず、確実で安心です。
    ・【安全性】 アーム(レバー)を簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、はずれを防止します。
    ・【作業性】 アーム(レバー)を開いた状態で仮止めができるので、カムロックの接続作業がスムーズにできます。外れ防止のためアーム(レバー)を針金や紐で縛る手間不要で作業性が向上します。
    ・【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。
    ・【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。
    【用途】
    ・工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用
    【材質】
    ・本体:ポリプロピレン
    ・ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)
    ・カムアーム:SCS14(SUS316相当)
    ・ピン、リング:SUS304

    ご注意

    • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
    • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
    • ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
    • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 )
    • 製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食( 電食 )する場合があります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク ポリプロピレンの型番633-CL-1-1-2-PPのページです。 型番633-CL-1-1-2-PPに関する仕様情報を記載しております。
    カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク ポリプロピレンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク ポリプロピレン
    カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ポリプロピレン PP[633-BBL]
    カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン
    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL]
    カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]
    カムロック アダプター オネジ ブロンズ
    メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
    通常価格5,3816,6353,740 -5,5862,350 -3,906 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)、0.25(60℃)0.7(23℃)、0.25(60℃)0.7(23℃)、0.25(60℃)0.7(23℃)、0.25(60℃)0.7(23℃)、0.25(60℃)1.8
    使用温度範囲(℃)23~6023~6023~6023~6023~60-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
    使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品空気、水(工業用水)、油など
    相手側取付サイズ(インチ)1-1/21-1/2----
    耐圧力(MPa)-0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)-0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)-0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)-0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)-0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)-0.1~1.8

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました