17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

カムロック アダプター ダストプラグ ブロンズ

通常単価(税別)
3,7905,987
税込単価
4,1696,586
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ほこりやゴミ、異物混入防止用のフタの役割です。・【簡単接続】 カプラー側に挿入してアームを締...

詳細を確認
  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 )
    製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食( 電食 )する場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用温度範囲(℃)

使用流体

相手側取付サイズ(インチ)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
-
-
1-1/2
4975196805561
320.000
350-4313
1個
-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
空気、水(工業用水)、油など
1-1/4
4975196805554
260.000
352-0119
1個
-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
空気、水(工業用水)、油など
-
4975196805585
700.000
352-0063
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,970
( 4,367 )
1日目
3,790
( 4,169 )
1日目
5,987
( 6,586 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほこりやゴミ、異物混入防止用のフタの役割です。
・【簡単接続】 カプラー側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。
・【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。
・【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。
・【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用
・未使用時の異物混入防止に。
【材質】
・本体:ブロンズ

ご注意

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 )
    製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食( 電食 )する場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック アダプター ダストプラグ ブロンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロック アダプター ダストプラグ ブロンズ
カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ
カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ
カムロック アダプター メネジ ブロンズ
カムロック アダプター オネジ ブロンズ
カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格3,790-6,029 -3,740 -3,184 -3,906 -5,566 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
材質1本体:ブロンズ本体:ブロンズ本体:ブロンズ本体:ブロンズ本体:ブロンズ本体:ブロンズ
適合634-B、634-BL以外のカムロックカプラー634-A以外のカムロックアダプター----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト