17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高トルクエアマイクログラインダー ゴム砥石【5個入り】

通常単価(税別)
2,3222,451
税込単価
2,5542,696
通常出荷日:1日目

【特長】・弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です・ワークをたたかず、ハ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    30000
  • 軸径 (mm)
    3

ご注意

  • 先端工具の最高回転数を厳守願います。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 粒度(#)

  • 砥石寸法径×長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

粒度

(#)

砥石寸法径×長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
47
80(赤)
6×17
4560215172313
182-8812
2.000
1パック

5個入り

47
120(青)
6×17
4560215172320
182-8867
2.000
1パック

5個入り

47
220(緑)
6×17
4560215172337
182-8858
2.000
1パック

5個入り

50
80(赤)
10×20
4560215172344
182-8828
4.000
1パック

5個入り

50
120(青)
10×20
4560215172351
182-8859
4.000
1パック

5個入り

50
220(緑)
10×20
4560215172368
182-8806
4.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,322
( 2,554 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
2,451
( 2,696 )
1日目
2,451
( 2,696 )
1日目
2,451
( 2,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です
・ワークをたたかず、ハネやビビりの無いスムーズな作業性です
・エアーマイクログラインダーHTSG-3Sで使用する事でゴム砥石の効果を発揮します
【用途】
・金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去に

ご注意

  • 先端工具の最高回転数を厳守願います。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高トルクエアマイクログラインダー ゴム砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高トルクエアマイクログラインダー ゴム砥石
高耐久ゴム軸付砥石
軸付砥石 高硬度鋼用
高耐久性軸付砥石(軸径3mm)
高耐久性軸付砥石(軸径6mm)
軸付ゴム砥石
メーカーUHT大和製砥所ミスミトラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格2,322-4,652 -4,565 -3,003 -3,234 -2,277
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
商品タイプ関連品-----
無負荷回転数(min-1)30000-----
軸径(mm)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト