17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

六角軸タッピングドリル【6個入り】

通常単価(税別)
22,24822,536
税込単価
24,47324,790
通常出荷日:19日目

【特長】・六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。・鉄板などの下穴開け作業とネジ切り...

詳細を確認
  • 正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
  • タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
  • インパクトドライバーには使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4007140389503
633-6162
1パック

6個入り

4007140319647
633-6160
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,248
( 24,473 )
19日目
22,536
( 24,790 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
・鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
・従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
【用途】
・穴あけ、ネジ山の形成・修正に。
・被削材:鉄、アルミ、銅。
【材質】
・高速度鋼(HSS)
【セット内容】
・セット入数(本):5

ご注意

  • 正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
  • タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
  • インパクトドライバーには使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸タッピングドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸タッピングドリル
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)
六角軸鉄工ドリル セット品
六角軸ショートドリル (チタンコーティング)
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
軸付マイクロドリル
メーカーRUKORUKOボッシュイチネンアクセスCUSTOM KOBOSK-11
通常価格22,248-35,846 -5,3001,7292,9901,358
通常出荷日19日目19日目2日目2日目在庫品1日目4日目
シャンク径(mm)6.35(六角軸)6.35(六角軸)----
加工ねじメートルねじメートルねじ----
精度6H6H----
質量(g)280.000280.000----
材質1高速度鋼(HSS)高速度鋼(HSS)チタンコーティング----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト