ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ロータリーダンパ 専用ブラケット

通常単価(税別)
422
税込単価
464
通常出荷日:1日目

【特長】・化粧キャップが同根しています・ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください【材質】・...

詳細を確認

型番:

TD27-TD28BRACKET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD27-TD28BRACKETの仕様・寸法情報

質量(g)
18.000
トラスココード
116-5068
材質1
ハウジング、キャップ、シャフト:ガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT-GF)
材質2
調整キャップ:亜鉛ダイカスト

型番リスト

表示件数
型番
TD27-TD28BRACKET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422
( 464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化粧キャップが同根しています
・ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください
【材質】
・ハウジング、キャップ、シャフト:ガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT-GF)
・調整キャップ:亜鉛ダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパ 専用ブラケットの型番TD27-TD28BRACKETのページです。 型番TD27-TD28BRACKETに関する仕様情報を記載しております。
ロータリーダンパ 専用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーダンパ 専用ブラケット
ロータリーダンパ TD27/TD28
B1346専用カバー
軸受 600-6型 冷蔵ショーケース用蝶番専用
LAMP ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット UDD-BKT
トルクヒンジ HG-TIB10-2 ブラケット仕様
メーカーTOKTOKタキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4223,854304 -3,361 -1,3111,010
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目4日目4日目
質量(g)18.00030.000----
トラスココード116-5068-----
材質1ハウジング、キャップ、シャフト:ガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT-GF)ハウジング、キャップ、シャフト:ガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT-GF)----
材質2調整キャップ:亜鉛ダイカスト調整キャップ:亜鉛ダイカスト----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト