ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オフセットリンク DID-100CP-OJ

通常単価(税別)
1,519
税込単価
1,671
通常出荷日:1日目

【特長】・DIDローラーチェーンの継手です【用途】・動力伝達用【材質】・スチール

詳細を確認
  • 注意事項は弊社ホームページをご覧下さい。

型番:

DID-100CP-OJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DID-100CP-OJの仕様・寸法情報

種類
ジョイントリンク・オフセットリンク
列数
1
材質
スチール
適合チェーンNo.
100
質量(g)
133.000
トラスココード
161-4210

型番リスト

表示件数
型番
DID-100CP-OJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIDローラーチェーンの継手です
【用途】
・動力伝達用
【材質】
・スチール

ご注意

  • 注意事項は弊社ホームページをご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットリンク DID-100CP-OJの型番DID-100CP-OJのページです。 型番DID-100CP-OJに関する仕様情報を記載しております。
オフセットリンク DID-100CP-OJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットリンク DID-100CP-OJ
ローラチェーンカップリング ケース ステンレスシリーズ
チェーンカップリング
チエーンカップリング ケース
ナイロンチェーンカップリング Hタイプ
チェーンカップリング MBミニマムボア 軸穴未加工品 本体片側
メーカーDID椿本チエインミスミ片山チエンツバキE&M片山チエン
通常価格1,5194,634 --1,174 -10,305437 -
通常出荷日1日目18日目3日目在庫品1日目〜9日目6日目
種類ジョイントリンク・オフセットリンク-----
列数1-----
材質スチール-----
適合チェーンNo.100-----
質量(g)133.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト