ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1×4サポート L型アングル 14Aタイプ【10個入り】

通常単価(税別)
3,303
税込単価
3,633

【特長】・薄くて加工・作業しやすい鋼板です・強度が強くなるおさまりのいいエンボ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    板金
  • 部品取付穴
    なし
  • 長穴
    なし
  • 正面 穴数
    2
  • 底面 穴数
    2
  • タイプ
    L型アングル
  • 穴径(mm)
    3.2
  • 無地
  • 長さL2(mm)
    20.0
  • 板厚(mm)
    0.6
  • L1(mm)
    20
  • JANコード
    4962123032237
  • 質量(g)
    144.500
  • トラスココード
    225-0515
  • 材質1
    SGCC
  • 表面処理
    亜鉛めっき鋼板

ご注意

  • 注意:耐震金物では御座いません。

型番:

10103223
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    10103223の仕様・寸法情報

    種類
    板金
    部品取付穴
    なし
    長穴
    なし
    正面 穴数
    2
    底面 穴数
    2
    タイプ
    L型アングル
    穴径(mm)
    3.2
    無地
    長さL2(mm)
    20.0
    板厚(mm)
    0.6
    L1(mm)
    20
    JANコード
    4962123032237
    質量(g)
    144.500
    トラスココード
    225-0515
    材質1
    SGCC
    表面処理
    亜鉛めっき鋼板

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10103223
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,303
    ( 3,633 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄くて加工・作業しやすい鋼板です
    ・強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています
    【用途】
    ・ホワイトウッドやSPF材などの1x4材の施工に
    【材質】
    ・表面処理:-
    ・スチール

    ご注意

    • 注意:耐震金物では御座いません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1×4サポート L型アングル 14Aタイプの型番10103223のページです。 型番10103223に関する仕様情報を記載しております。
    1×4サポート L型アングル 14Aタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1×4サポート L型アングル 14Aタイプ
    1×4サポート L型アングル 14Aタイプ
    1×4サポート 受け型 14Uタイプ(小)
    1×4サポート L型 袋入タイプ
    L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法 四角穴タイプ- SWRDS
    L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法 四角穴タイプ- SWRFS
    メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントミスミミスミ
    通常価格3,3034,008 -3,631 -3,892 ---
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜3日目〜
    種類板金-板金-板金板金
    部品取付穴なし-なし-ありあり
    長穴なし-なし-なしあり
    正面 穴数2-2-33
    底面 穴数2-2-22
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト