17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

CherryMAX(R) リベット 100°フラッシュヘッド(規格:NAS9305E)

通常単価(税別)
4211,012
税込単価
4631,113

【特長】・ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラ...

詳細情報を確認する
  • フランジ径(インチ)
    0.286
  • リベット径(インチ)
    5/32
  • 引張荷重(N)
    530
  • 下穴径(インチ)
    0.176~0.180
  • 材質1
    スリーブ(リベット部):アルミ ●ステム(シャフト):ステンレス

ご注意

  • この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    かしめ板厚(インチ)

    せん断荷重(N)

    リベット長(インチ)

    質量(g)

    最小発注数量
    490-7701
    0.063~0.125
    -
    0.266
    100.000
    100個
    490-7710
    0.126~0.187
    815
    0.309
    115.000
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,012
    ( 1,113 )
    1日目
    421
    ( 463 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラインドリベットです
    【用途】
    ・航空機器など
    【材質】
    ・スリーブ(リベット部):アルミ
    ・ステム(シャフト):ステンレス

    ご注意

    • この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CherryMAX(R) リベット 100°フラッシュヘッド(規格:NAS9305E)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CherryMAX(R) リベット 100°フラッシュヘッド(規格:NAS9305E)
    Cherry Max リベット 100°フラッシュヘッド ノミナルダイアメーター CR3212
    丸リベット
    プッシュリベット
    皿リベット
    薄平リベット
    メーカーチェリーファスナーズチェリーファスナーズSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCO
    通常価格421-40856 -23034 -53 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    フランジ径(インチ)0.286-----
    リベット径(インチ)5/32-----
    引張荷重(N)530-----
    下穴径(インチ)0.176~0.180-----
    材質1スリーブ(リベット部):アルミ ●ステム(シャフト):ステンレス-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト