17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)

通常単価(税別)
12,08810,608
税込単価
13,29711,669
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・正逆の切り替えは付いていません・ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適で...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999206791
  • トラスココード
    415-9659
  • 質量(g)
    1158.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:三価クロムメッキ
  • セット内容(mm)
    7、8、10、12、13、14、17、19
  • セット内容(点)
    8

ご注意

  • 対辺7、8mmはギア数60枚歯です。
  • 対辺10~19mmはギア数72枚歯です。

型番:

TGRW-800L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGRW-800Lの仕様・寸法情報

JANコード
4989999206791
トラスココード
415-9659
質量(g)
1158.000
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:三価クロムメッキ
セット内容(mm)
7、8、10、12、13、14、17、19
セット内容(点)
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGRW-800L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,08810,608
( 11,669 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆の切り替えは付いていません
・ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です
・送り角度5度を実現しました
・仕上面は美しく、肌触りが良く重量感がある
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:三価クロムメッキ

ご注意

  • 対辺7、8mmはギア数60枚歯です。
  • 対辺10~19mmはギア数72枚歯です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)の型番TGRW-800Lのページです。 型番TGRW-800Lに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800FS
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F
TRUSCO レンチホルダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,0889,01410,05811,52914,3173,336
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目1日目
JANコード498999920679149899992067084989999206616498999920706449899992071564989999697629
トラスココード415-9659415-9560415-9471415-9926416-0029114-1614
質量(g)1158.0001064.000710.000891.0001169.000177.500
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼ABS樹脂
材質2表面処理:三価クロムメッキ表面処理:三価クロムメッキ表面処理:三価クロムメッキ表面処理:三価クロムメッキ表面処理:三価クロムメッキアルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト