17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

なめたネジはずしビット 段付タイプ

通常単価(税別)
1,419
税込単価
1,561

【特長】・電動ドライバーを使用して、なめたネジを取り外すことができます・奥まっ...

詳細情報を確認する
  • 先端形状
    特殊
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 全長 (mm)
    90
  • マグネット
    なし
  • 段付き
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    セット
  • 刃先長 (mm)
    45
  • 材質1
    本体:クロムモリブデンバナジウム鋼
  • シャンク径(mm)
    6.35

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 穴あけに使用する鉄工用ドリルΦ1.5、2、3mmは付属しておりません。
  • ドリルネジ、コーススレッド、タッピング、六角穴付ボルトなどの熱処理(HRC40以上)したネジは穴あけがむずかしいため使用できません。
  • インパクトドライバーの高トルクや衝撃負荷のかけ過ぎにより破損する可能性がありますので十分ご注意願います
  • ドリルは付属しておりません。使用する際は市販の鉄工ドリルをご用意ください。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    軸径

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    刃先

    質量(g)

    刃径(mm)

    最小発注数量
    3
    4962485361815
    244-7904
    (+)1(M2.5~3)
    31.000
    3
    1個
    3.5
    4962485361822
    244-7905
    (+)2(M3.5~5)
    33.000
    3.5
    1個
    4.5
    4962485361839
    244-7903
    (+)3(M6~8)
    35.000
    4.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電動ドライバーを使用して、なめたネジを取り外すことができます
    ・奥まった箇所のネジも外せる細軸形状の段付タイプです
    ・カラー塗装で対応サイズの見分けが簡単です
    ・ステンレスネジにも対応加工用オイル付き
    ・狭く奥まった所も回せる細軸形状です
    【材質】
    ・本体:クロムモリブデンバナジウム鋼
    【セット内容・付属品】
    ・ネジ対応段付ビット:1本
    ・ステンレス加工用オイル:1個
    ・板スパナ:1個

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 穴あけに使用する鉄工用ドリルΦ1.5、2、3mmは付属しておりません。
    • ドリルネジ、コーススレッド、タッピング、六角穴付ボルトなどの熱処理(HRC40以上)したネジは穴あけがむずかしいため使用できません。
    • インパクトドライバーの高トルクや衝撃負荷のかけ過ぎにより破損する可能性がありますので十分ご注意願います
    • ドリルは付属しておりません。使用する際は市販の鉄工ドリルをご用意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    なめたネジはずしビット 段付タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    なめたネジはずしビット 段付タイプ
    黒龍靭ビット タフ
    ネジとりインパクト 替 刃
    溝付超短ビット
    カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
    ダイヤモンド龍靭ビット スリムタイプ
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
    通常価格1,4192,3221,0322,8382,5731,032 -
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
    先端形状特殊プラス(+)--プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+)
    差込部形状六角六角---六角
    差込部径・六角6.35mm6.35mm--6.35mm6.35mm
    全長(mm)90110 / 65 / 85--65-
    マグネットなしあり--ありなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト