17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンド龍靭ビット スリムタイプ

通常単価(税別)
1,0321,110
税込単価
1,1351,221

【特長】・ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止・マグネットでつかな...

詳細情報を確認する
  • 先端形状
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • マグネット
    なし
  • トーションビット
  • 両頭/片頭
    両頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • 材質1
    ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂
  • 硬さ
    HRC62.5(最高硬度)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    シャンク径(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    85
    4962485405021
    567-9667
    6.36
    15.000
    1個
    110
    4962485405038
    567-9669
    6.37
    22.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,032
    ( 1,135 )
    1日目
    1,110
    ( 1,221 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止
    ・マグネットでつかないステンレスも落とさない
    ・サビに強いメッキ処理
    ・高硬度・高靭性HRC62.5(最高硬度)
    ・トーション部で衝撃を吸収
    ・先端が見やすい両頭スリムタイプ
    ・鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし
    ・摩耗に強く、折れに強い
    ・カムアウトを抑制
    【用途】
    ・マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに
    ・屋外作業や水廻り作業に
    ・Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
    【材質】
    ・ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイヤモンド龍靭ビット スリムタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヤモンド龍靭ビット スリムタイプ
    黒龍靭ビット タフ
    "黒龍靭ビット タフ" ABRM5シリーズ
    "黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
    カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
    溝付超短ビット
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
    通常価格1,032-2,3221,720 -3,7502,5732,838
    通常出荷日1日目1日目2日目〜2日目1日目1日目
    先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角-
    先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.1 / No.2 / No.3-
    差込部形状六角六角六角六角--
    差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm-
    マグネットなしありありありあり-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト