ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溝付超短ビット

通常単価(税別)
2,838
税込単価
3,122

【特長】・狭いスペースでのネジ回しに便利です・ビットの取り外し簡単溝付きビット...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4962485397272
  • トラスココード
    829-1783
  • 刃先
    [[+]]1、[[+]]2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8、H10
  • 材質1
    クロム・モリブデン・バナジウム鋼
  • シャンク径(mm)
    H6.35
  • 対辺(mm)
    6.35
  • 質量(g)
    56.000

型番:

AK-51P-B9H
解除
    数量:

    AK-51P-B9Hの仕様・寸法情報

    JANコード
    4962485397272
    トラスココード
    829-1783
    刃先
    [[+]]1、[[+]]2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8、H10
    材質1
    クロム・モリブデン・バナジウム鋼
    シャンク径(mm)
    H6.35
    対辺(mm)
    6.35
    質量(g)
    56.000
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AK-51P-B9H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,838
    ( 3,122 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭いスペースでのネジ回しに便利です
    ・ビットの取り外し簡単溝付きビットです
    【用途】
    ・狭い箇所での六角穴付きネジ、六角穴付きボルト、プラスネジ回しに
    【材質】
    ・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    溝付超短ビットの型番AK-51P-B9Hのページです。 型番AK-51P-B9Hに関する仕様情報を記載しております。
    溝付超短ビットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    溝付超短ビット
    カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
    黒龍靭ビット タフ
    "黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
    ネジとりインパクト 替 刃
    なめたネジはずしビット 段付タイプ
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
    通常価格2,8382,5732,3223,7501,0321,419
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
    JANコード49624853972724962485402815496248539884249624853986374962485320089-
    トラスココード829-1783470-1411224-0233200-0978483-3350-
    刃先[[+]]1、[[+]]2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8、H10マグネット入り----
    材質1クロム・モリブデン・バナジウム鋼ビット:特殊合金鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PPクロム・モリブデン・バナジウム鋼、PPクロムモリブデンバナジウム鋼+TPE本体:クロムモリブデンバナジウム鋼
    シャンク径(mm)H6.356.356.35--6.35

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました