17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールチェッカー

通常単価(税別)
2,1192,329
税込単価
2,3312,562
通常出荷日:1日目

【特長】・呼気中のアルコール濃度をスピーディーに測定します。・ボタンを押して息を吹くだけです。【用途】...

詳細を確認
  • 品名
    アルコールチェッカー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
4526397105617
20.000
409-5161
ABS
1個
4526397105624
44.000
409-5163
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,119
( 2,331 )
1日目
2,329
( 2,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼気中のアルコール濃度をスピーディーに測定します。
・ボタンを押して息を吹くだけです。
【用途】
・運転前のアルコールチェック
【材質】
・ABS
【セット内容】
・本体、ストラップ、取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコールチェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー 52304
アルコールチェッカー ラムダ
アルコールチェッカー BACシリーズ
アルコールチェッカー LX-ALC
メーカーエアージェイスターライトアーテックEYE GOODSキングジムLINK SUSPENSION
通常価格2,119-4,7222,2404,667 -4,3604,183
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
品名アルコールチェッカー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト