17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライヤー封印具(交換用スタンプ)

通常単価(税別)
961
税込単価
1,057
通常出荷日:1日目

【特長】・刻印可能の交換用スタンプです。・ご使用のスタンプが摩耗した際に交換できます。【用途】・ガス、...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • スタンプへの刻印はお客様にて行って下さい。
  • スタンプの取外しには刃先2.5mm以下のマイナスドライバーが必要です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径(mm)

適合本体

JANコード

トラスココード

最小発注数量
8
9042000
4016649061018
255-7529
1個
10
9062000
4016649061025
255-7530
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
961
( 1,057 )
1日目
961
( 1,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刻印可能の交換用スタンプです。
・ご使用のスタンプが摩耗した際に交換できます。
【用途】
・ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。
【材質】
・スチール

ご注意

  • スタンプへの刻印はお客様にて行って下さい。
  • スタンプの取外しには刃先2.5mm以下のマイナスドライバーが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤー封印具(交換用スタンプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤー封印具(交換用スタンプ)
圧着工具用交換スプリング
“カナレタイプコネクタ用圧着工具”交換用ダイス
圧着・圧接工具
圧接工具・圧着工具 圧接型コネクタ用簡易圧接用具
圧着工具(BNCプラグ用)交換用ダイス
メーカーHADIホーザンDENSANトーコネミスミDENSAN
通常価格9612905,99928,353 -4,5005,999
通常出荷日1日目3日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
-----
質量(g)1.000-----
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト