17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

鉄厚口フラッシュリング入100mmカシメ

通常単価(税別)
534
税込単価
587

【特長】・掘り込みが不要で取付が簡単です【材質】・鉄(SPCC)

詳細情報を確認する
  • 環境対応
    RoHS非対応
  • 種類
    特殊蝶番
  • 本体材質
    スチール
  • 取付穴タイプ
    皿穴
  • 取付方法
    ねじ止め
  • 長さ【範囲選択】 (mm)
    80.1~100
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ (mm)
    100
  • 幅【範囲選択】 (mm)
    55.1~65
  • 幅 W (mm)
    64
  • ねじ穴数
    7
  • 穴径(mm)
    5.5
  • 厚さ(mm)
    1.8
  • 耐荷重(kg)2個使用時
    7
  • 木ねじ入数
    16
  • 質量(g)
    93.000
  • 材質1
    鉄(SPCC)
  • D2(mm)
    9.2

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    表面処理

    最小発注数量
    168-8015
    焼付塗装仕上げ(ブラウン)
    1個
    168-8017
    焼付塗装仕上げ(シルバー)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    534
    ( 587 )
    1日目
    534
    ( 587 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・掘り込みが不要で取付が簡単です
    【材質】
    ・鉄(SPCC)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鉄厚口フラッシュリング入100mmカシメのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄厚口フラッシュリング入100mmカシメ
    ニッサチェイン 4段フリーダイヤル錠 900mm(ワイヤータイプ) (1個入)
    50mm パーフェクトロック(ステンレス製)
    57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)
    38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
    シリンダー弦長錠 鍵番号違い
    メーカーARCHニッサチェインエスコエスコエスコハイロジック
    通常価格5342,60010,3409,7701,6101,055 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
    環境対応RoHS非対応-----
    種類特殊蝶番-----
    本体材質スチール-----
    取付穴タイプ皿穴-----
    取付方法ねじ止め-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト