ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

連動蓋止

  • 許容荷重(kgf)
    14
  • 許容荷重(N)
    140
  • 高さ(mm)
    14.5
  • 縦(mm)
    40.5
  • 幅(mm)
    25
  • 質量(g)
    54.000
  • トラスココード
    206-3823
  • 材質1
    ステンレス(SUS)

型番:

TL-380-2
解除
    数量:

    TL-380-2の仕様・寸法情報

    許容荷重(kgf)
    14
    許容荷重(N)
    140
    高さ(mm)
    14.5
    縦(mm)
    40.5
    幅(mm)
    25
    質量(g)
    54.000
    トラスココード
    206-3823
    材質1
    ステンレス(SUS)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TL-380-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    890
    ( 979 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レバーとアームが連動した蓋止めです。
    【用途】
    ・一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。
    【材質】
    ・ステンレス(SUS)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    連動蓋止の型番TL-380-2のページです。 型番TL-380-2に関する仕様情報を記載しております。
    連動蓋止のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    連動蓋止
    SS型ファスナー
    F型蓋止金具 C-501
    パッチン錠 ばねタイプ・スチール製(三価ユニクロメッキ仕上げ)
    ステンレススプリングパチン錠 C-1146
    ステンレスロック付コーナー キャッチクリップ C-1157
    メーカー栃木屋栃木屋タキゲン製造トラスコ中山タキゲン製造タキゲン製造
    通常価格8907001,2641,500873 -1,579 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
    許容荷重(kgf)14-----
    許容荷重(N)140-----
    高さ(mm)14.5-----
    縦(mm)40.5-----
    幅(mm)2512.5----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました