17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SS型ファスナー

通常単価(税別)
1,023
税込単価
1,125

【特長】・ロック操作の簡単なファスナーです。【用途】・計測機器・分電盤・工作機...

詳細情報を確認する
  • 幅(mm)
    12.5
  • 質量(g)
    8.000
  • トラスココード
    206-3836
  • 材質1
    快削鋼(SUM)

型番:

TL-69
解除
    数量:

    TL-69の仕様・寸法情報

    幅(mm)
    12.5
    質量(g)
    8.000
    トラスココード
    206-3836
    材質1
    快削鋼(SUM)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TL-69
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,023
    ( 1,125 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロック操作の簡単なファスナーです。
    【用途】
    ・計測機器・分電盤・工作機械などに。
    【材質】
    ・快削鋼(SUM)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SS型ファスナーの型番TL-69のページです。 型番TL-69に関する仕様情報を記載しております。
    SS型ファスナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SS型ファスナー
    連動蓋止
    ファスナー PS型・P型
    ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型
    ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS
    ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS
    メーカー栃木屋栃木屋スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
    通常価格1,0231,301374 -1,3162,2723,198
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    幅(mm)12.525----
    質量(g)8.00054.000----
    トラスココード206-3836206-3823----
    材質1快削鋼(SUM)ステンレス(SUS)----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました