ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

めねじ付ソケット ポリエチレン管用

通常単価(税別)
1,703
税込単価
1,873

【特長】・簡単に早く管接続ができます。・分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで...

詳細情報を確認する

型番:

SKX-MS-P10
解除
    数量:

    SKX-MS-P10の仕様・寸法情報

    種類
    継手
    材質
    スチール
    使用流体
    水 / 空気
    接続種類
    ねじ⇔管 方向
    接続種類 ねじ・管方向
    メスストレート
    適用管材質
    ポリエチレン
    接続ねじの種類
    Rc
    ねじの呼び
    1/2B
    最高使用圧力(MPa)
    1
    呼び径(mm)
    10
    使用温度範囲(℃)
    0~45
    L(mm)
    64
    L1(mm)
    32
    質量(g)
    310.0
    材質詳細
    バーミキュラ鋳鉄
    JANコード
    4571384975476
    トラスココード
    178-6276
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKX-MS-P10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,703
    ( 1,873 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単に早く管接続ができます。
    ・分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。
    ・伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。
    ・離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。
    ・インコア不要で接続できます。
    【用途】
    ・上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
    【材質】
    ・バーミキュラ鋳鉄

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    めねじ付ソケット ポリエチレン管用の型番SKX-MS-P10のページです。 型番SKX-MS-P10に関する仕様情報を記載しております。
    めねじ付ソケット ポリエチレン管用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    めねじ付ソケット ポリエチレン管用
    おねじ付ソケット ポリエチレン管用
    めねじ付ソケット 塩ビ管用
    同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
    同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
    同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)
    メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
    通常価格1,7031,6131,54811,660 -10,480 -10,480 -
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目5日目
    種類継手継手-継手--
    材質スチールスチール-スチール--
    使用流体水 / 空気水 / 空気-水 / 空気--
    接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向-管⇔管 同径--
    接続種類 ねじ・管方向メスストレートオスストレート-ユニオンストレート--

    樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました