ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

めねじ付ソケット 塩ビ管用

通常単価(税別)
1,548
税込単価
1,703

【特長】・簡単に早く管接続ができます・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了で...

詳細情報を確認する
  • 環境対応
    RoHS非対応
  • 継手形状
    ストレート
  • 接続 種類
    管⇔ねじ
  • ねじ 種類
    Rc(管用テーパめねじ)
  • ねじの呼び
    1/2
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • 接続種類 ねじ方向
    メス・メスユニオン
  • 呼び径 (mm)
    16
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~45
  • L (mm)
    57
  • L1 (mm)
    25
  • 材質
    バーミキュラ鋳鉄
  • JANコード
    4571384973731
  • トラスココード
    178-6215
  • 質量 (g)
    310.0

型番:

SKX-MS-V16
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    SKX-MS-V16の仕様・寸法情報

    環境対応
    RoHS非対応
    継手形状
    ストレート
    接続 種類
    管⇔ねじ
    ねじ 種類
    Rc(管用テーパめねじ)
    ねじの呼び
    1/2
    最高使用圧力(MPa)
    1
    接続種類 ねじ方向
    メス・メスユニオン
    呼び径(mm)
    16
    使用温度範囲(℃)
    0~45
    L(mm)
    57
    L1(mm)
    25
    材質
    バーミキュラ鋳鉄
    JANコード
    4571384973731
    トラスココード
    178-6215
    質量(g)
    310.0
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKX-MS-V16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,548
    ( 1,703 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単に早く管接続ができます
    ・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です
    ・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます
    ・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています
    ・管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます
    【用途】
    ・上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
    【材質】
    ・バーミキュラ鋳鉄

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    めねじ付ソケット 塩ビ管用の型番SKX-MS-V16のページです。 型番SKX-MS-V16に関する仕様情報を記載しております。
    めねじ付ソケット 塩ビ管用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    めねじ付ソケット 塩ビ管用
    めねじ付ソケット ポリエチレン管用
    おねじ付ソケット ポリエチレン管用
    同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
    同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)
    同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
    メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
    通常価格1,5481,7031,61310,480 -10,480 -11,660 -
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目5日目
    環境対応RoHS非対応--RoHS非対応--
    継手形状ストレート--ストレート--
    接続 種類管⇔ねじ--管⇔管 同径--
    ねじ 種類Rc(管用テーパめねじ)-----
    ねじの呼び1/2-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました