17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)

通常単価(税別)
10,48015,660
税込単価
11,52817,226
通常出荷日:5日目

【特長】・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます【材質】・バーミキュラ鋳鉄

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(mm)

A

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L0

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
65
96
132
26
186
4571384971683
674-1707
3620.0
1個
75
96
134
28
198
4571384971690
674-1736
3860.0
1個
100
106
146
34
214
4571384971737
674-1723
6210.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,480
( 11,528 )
5日目
12,200
( 13,420 )
5日目
15,660
( 17,226 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます
【材質】
・バーミキュラ鋳鉄

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)
めねじ付ソケット 塩ビ管用
めねじ付ソケット ポリエチレン管用
おねじ付ソケット ポリエチレン管用
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格10,480-11,660 -10,480 -1,5481,7031,613
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
継手形状ストレート--ストレート--
接続 種類管⇔管 同径--管⇔ねじ--
最高使用圧力(MPa)1--1--
使用温度範囲(℃)0~45--0~45--
材質バーミキュラ鋳鉄--バーミキュラ鋳鉄--

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト