17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • L0(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)

通常単価(税別)
11,66013,600
税込単価
12,82614,960
通常出荷日:5日目

【特長】・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます【材質】・バーミキュラ鋳鉄

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

L0

(mm)

最小発注数量
65
132
26
3620.0
4571384971645
674-1711
186
1個
75
134
28
3860.0
4571384971676
674-1714
198
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,660
( 12,826 )
5日目
13,600
( 14,960 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます
【材質】
・バーミキュラ鋳鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)
めねじ付ソケット ポリエチレン管用
おねじ付ソケット ポリエチレン管用
めねじ付ソケット 塩ビ管用
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格11,660-10,480 -10,480 -1,7031,6131,548
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
種類継手--継手継手-
材質スチール--スチールスチール-
使用流体水 / 空気--水 / 空気水 / 空気-
接続種類管⇔管 同径--ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向-
接続種類 ねじ・管方向ユニオンストレート--メスストレートオスストレート-

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト