ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

おねじ付ソケット ポリエチレン管用

型番:

SKX-OS-P10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SKX-OS-P10の仕様・寸法情報

種類
継手
材質
スチール
使用流体
水 / 空気
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
オスストレート
適用管材質
ポリエチレン
接続ねじの種類
R
ねじの呼び
1/2B
最高使用圧力(MPa)
1
呼び径(mm)
10
使用温度範囲(℃)
0~45
L(mm)
62
L1(mm)
30
質量(g)
300.0
材質詳細
バーミキュラ鋳鉄
JANコード
4571384971003
トラスココード
178-6296
L2(mm)
19

型番リスト

表示件数
型番
SKX-OS-P10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,613
( 1,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。
・伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。
・離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。
・インコア不要で接続できます。
【用途】
・上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
【材質】
・バーミキュラ鋳鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おねじ付ソケット ポリエチレン管用の型番SKX-OS-P10のページです。 型番SKX-OS-P10に関する仕様情報を記載しております。
おねじ付ソケット ポリエチレン管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おねじ付ソケット ポリエチレン管用
めねじ付ソケット ポリエチレン管用
めねじ付ソケット 塩ビ管用
同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格1,6131,7031,54811,660 -10,480 -10,480 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目5日目
種類継手継手-継手--
材質スチールスチール-スチール--
使用流体水 / 空気水 / 空気-水 / 空気--
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向-管⇔管 同径--
接続種類 ねじ・管方向オスストレートメスストレート-ユニオンストレート--

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト