17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

落下防止スタービードライバー

通常単価(税別)
1,161
税込単価
1,277

【特長】・回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません・落下防止用のコー...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    50.000
  • 先端マグネット
    あり
  • 軸長(mm)
    25
  • 全長(mm)
    74
  • 材質1
    軸:特殊合金鋼
  • 材質2
    グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    刃先

    最小発注数量
    4962485244965
    483-3333
    [[+]]2
    1個
    4962485244958
    483-3341
    [[-]]6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,161
    ( 1,277 )
    1日目
    1,161
    ( 1,277 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません
    ・落下防止用のコードを取付けられるリング付です
    ・高所作業に最適です
    【材質】
    ・軸:特殊合金鋼
    ・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    落下防止スタービードライバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    落下防止スタービードライバー
    ソフトグリップ差替式ドライバー
    ビスブレーカードライバー ワニドラJr
    ビスブレーカードライバー ワニドラJr 2本組 +2×23 +3×23
    “落下防止ドライバー”
    フォーラインドライバー
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
    通常価格1,1611,4191,226 -2,3871,040850
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
    質量(g)50.00090.000-109.000--
    先端マグネットありあり---磁力あり
    軸長(mm)2513523---
    全長(mm)7421770---
    材質1軸:特殊合金鋼ビット:特殊合金鋼刃先:特殊合金鋼刃先:特殊合金鋼軸:特殊合金鋼●グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂軸:特殊合金鋼

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト