17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リリースプッシュマウントタイ【100個入り】

通常単価(税別)
1,2981,392
税込単価
1,4281,531
通常出荷日:1日目

【特長】・パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントタイです・リリースレバーと矢...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 結束径の変更がございますので、ご注意ください。
    変更前:Φ1.0~2.0mm
    変更後:Φ1.0~20.0mm
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
[白] 乳白
4944387123692
362-9089
1パック

100個入り

[その他] 薄緑
4944387123746
362-9087
1パック

100個入り

[白] 白
4944387123753
362-9088
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298
( 1,428 )
1日目
1,365
( 1,502 )
1日目
1,392
( 1,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントタイです
・リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました
【用途】
・ケーブルなどの結束に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 結束径の変更がございますので、ご注意ください。
    変更前:Φ1.0~2.0mm
    変更後:Φ1.0~20.0mm
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リリースプッシュマウントタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リリースプッシュマウントタイ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(耐薬性タイプ)
Thomas & Betts 結束バンド 91.95 x 2.3 mm, 黒
フルコーティングステンレススチールバンド
共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)
インシュロック リピートタイ 標準グレード
メーカーヘラマンタイトンミスミABB(THOMAS&BETTS)パンドウイット共和ヘラマンタイトン
通常価格1,298-300 -2,86512,110 -6071,440 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目
結束径(mm)1.0~20.0-----
全長L(mm)109---80-
幅A(mm)2.5---47.4
材質66ナイロン---その他66ナイロン
特殊機能・用途再利用タイプ----再利用タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト