ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

洗濯機用真下排水パイプ

通常単価(税別)
1,910
税込単価
2,101

【特長】・排水口が洗濯機の真下にある時に大活躍・排水ホースのキズによる水漏れ防...

詳細情報を確認する
  • 外寸(mm)幅×長さ
    60×441
  • JANコード
    4978684000882
  • 質量(g)
    108.000
  • トラスココード
    160-7754
  • 材質1
    洗濯機用真下排水パイプ:PE
  • 材質2
    結束バンド:ナイロン

型番:

SK-38
解除
    数量:

    SK-38の仕様・寸法情報

    外寸(mm)幅×長さ
    60×441
    JANコード
    4978684000882
    質量(g)
    108.000
    トラスココード
    160-7754
    材質1
    洗濯機用真下排水パイプ:PE
    材質2
    結束バンド:ナイロン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-38
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,910
    ( 2,101 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・排水口が洗濯機の真下にある時に大活躍
    ・排水ホースのキズによる水漏れ防止にも効果的です
    ・お使いの洗濯機に合わせてサイズカットができます
    【材質】
    ・洗濯機用真下排水パイプ:PE
    ・結束バンド:ナイロン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    洗濯機用真下排水パイプの型番SK-38のページです。 型番SK-38に関する仕様情報を記載しております。
    洗濯機用真下排水パイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    洗濯機用真下排水パイプ
    送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース
    耐熱・高温水用ホース[トヨシリコーンサーモホース TSITH]
    送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバー
    カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)
    食品用ホース
    メーカーミツギロン工業弘進ゴムトヨックス弘進ゴムカクダイエスコ
    通常価格1,91010,544 -1,902 -23,844 -16,15114,300 -
    通常出荷日1日目5日目〜3日目〜3日目〜9日目1日目〜
    外寸(mm)幅×長さ60×441-----
    JANコード4978684000882-----
    質量(g)108.000-----
    トラスココード160-7754-----
    材質1洗濯機用真下排水パイプ:PE-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました