17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動工具用筒型ブラシ BRHシリーズ

通常単価(税別)
8731,851
税込単価
9602,036

【特長】・ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。・コーナ...

詳細情報を確認する
  • 線径(mm)
    0.3
  • 毛材
    BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)
  • 材質1
    BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)
  • 毛の色
    シルバー

ご注意

  • 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。
  • 軍手等にフィラメント(線材)がからみ、手首ごと機械工具に巻き込まれる危険がありますので、軍手等を用いての使用はおやめください。
  • 研磨対象部品を手に持って作業すると、作業対象物がブラシの回転力に負けて飛散し、大きな事故につながります。
  • 研磨対象部品は必ず固定器具に装着のうえ、作業を行ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径(mm)

    最高使用回転数(rpm)

    軸径(mm)

    軸長(mm)

    毛丈(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    10
    3000
    6
    25
    15
    4516349000541
    17.000
    554-8570
    1個
    15
    3000
    6
    25
    15
    4516349000558
    35.000
    554-8582
    1個
    20
    3000
    6
    35
    20
    4516349000565
    75.000
    554-8568
    1個
    25
    3000
    6
    35
    20
    4516349000572
    130.000
    554-8573
    1個
    20
    13000
    15
    40
    20
    4516349000589
    110.000
    554-8569
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    873
    ( 960 )
    1日目
    1,017
    ( 1,119 )
    1日目
    1,298
    ( 1,428 )
    1日目
    1,739
    ( 1,913 )
    1日目
    1,851
    ( 2,036 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
    ・コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
    ・硬鋼線を亜鉛メッキしてヨリ加工をした毛材です。
    ・強力な研削力と耐折損性に優れています。
    【用途】
    ・各種金属製品の錆、汚れの除去
    ・溶接処理前後のクリーニング
    ・造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
    ・アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
    ・ネジ穴のクリーニング
    ・溶接ビートや頑固なバリ除去
    【材質】
    ・BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)

    ご注意

    • 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。
    • 軍手等にフィラメント(線材)がからみ、手首ごと機械工具に巻き込まれる危険がありますので、軍手等を用いての使用はおやめください。
    • 研磨対象部品を手に持って作業すると、作業対象物がブラシの回転力に負けて飛散し、大きな事故につながります。
    • 研磨対象部品は必ず固定器具に装着のうえ、作業を行ってください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動工具用筒型ブラシ BRHシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動工具用筒型ブラシ BRHシリーズ
    電動工具用ホイール型軸付ブラシ BRHシリーズ
    軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)
    軸付筒型ブラシ
    軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)
    ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ
    メーカー高島産業高島産業トラスコ中山SUN POWERトラスコ中山SUN POWER
    通常価格873-2,317 -4,970 -8624,920 -838 -
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目5日目
    線径(mm)0.30.3----
    毛材BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)----
    材質1BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)----
    毛の色シルバー-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト