17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動工具用ホイール型軸付ブラシ BRHシリーズ

通常単価(税別)
2,3173,140
税込単価
2,5493,454

【特長】・小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。・...

詳細情報を確認する
  • 最高使用回転数(rpm)
    3000
  • 軸径(mm)
    6
  • 軸長(mm)
    35
  • 線径(mm)
    0.3
  • 毛材
    BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)
  • 材質1
    BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)

ご注意

  • 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。
  • 軍手等にフィラメント(線材)がからみ、手首ごと機械工具に巻き込まれる危険がありますので、軍手等を用いての使用はおやめください。
  • 研磨対象部品を手に持って作業すると、作業対象物がブラシの回転力に負けて飛散し、大きな事故につながります。
  • 研磨対象部品は必ず固定器具に装着のうえ、作業を行ってください。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径(mm)

    金具径(mm)

    金具幅(mm)

    毛丈(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    40
    20
    10
    10
    4516349000596
    47.000
    554-8583
    1個
    50
    25
    10
    12.5
    4516349000602
    57.000
    554-8577
    1個
    75
    38
    13
    18.5
    4516349000619
    100.000
    554-8572
    1個
    100
    45
    13
    27.5
    4516349000626
    120.000
    554-8571
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,317
    ( 2,549 )
    1日目
    2,317
    ( 2,549 )
    1日目
    2,852
    ( 3,137 )
    1日目
    3,140
    ( 3,454 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
    ・どの電動工具にもぴったり適合し取付交換が容易な軸付き構造です。
    ・硬鋼線を亜鉛メッキしてヨリ加工をした毛材です。
    ・強力な研削力と耐折損性に優れています。
    【用途】
    ・各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
    ・管の内外面ののクリーニングや磨き
    ・狭い箇所のクリーニング
    ・押出し型、金型のクリーニング
    ・ゴム、プラスチック製品のバリ取り
    ・溶接ビートや頑固なバリ除去
    【材質】
    ・BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)

    ご注意

    • 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。
    • 軍手等にフィラメント(線材)がからみ、手首ごと機械工具に巻き込まれる危険がありますので、軍手等を用いての使用はおやめください。
    • 研磨対象部品を手に持って作業すると、作業対象物がブラシの回転力に負けて飛散し、大きな事故につながります。
    • 研磨対象部品は必ず固定器具に装着のうえ、作業を行ってください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動工具用ホイール型軸付ブラシ BRHシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動工具用ホイール型軸付ブラシ BRHシリーズ
    電動工具用筒型ブラシ BRHシリーズ
    軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)
    軸付ホイール型ブラシ
    軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)
    リューター 軸付ホイール型ブラシ
    メーカー高島産業高島産業トラスコ中山SUN POWERトラスコ中山日本精密機械工作
    通常価格2,317-873 -4,970 -895 -4,920 -1,640 -
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
    最高使用回転数(rpm)3000-----
    軸径(mm)6-----
    軸長(mm)35-----
    線径(mm)0.30.3----
    毛材BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)BRH-0.3 亜鉛メッキより線(Φ1.2)----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト