17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッキングカバーらくえる

通常単価(税別)
6491,943
税込単価
7142,137
通常出荷日:11日目

【特長】・厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます...

詳細を確認

ご注意

  • 保護厚20mmの保温材専用です。
  • 保温材を巻かずに使用することはできません。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 管径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

管径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
68
15A
4935967155103
195-1230
500.0
1個
73
20A
4935967155097
195-1231
600.0
1個
80
25A
4935967155080
195-1232
600.0
1個
89
32A
4935967155073
195-1233
700.0
1個
96
40A
4935967155066
195-1234
700.0
1個
107
50A
4935967155059
195-1235
800.0
1個
123
65A
4935967680667
195-1236
900.0
1個
135
80A
4935967680674
195-1237
1000.0
1個
162
100A
4935967680681
195-1238
1100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
649
( 714 )
11日目
649
( 714 )
11日目
757
( 833 )
11日目
796
( 876 )
11日目
891
( 980 )
11日目
932
( 1,025 )
11日目
1,241
( 1,365 )
11日目
1,524
( 1,676 )
11日目
1,943
( 2,137 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます
・ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です
【用途】
・住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に
【材質】
・ガルバリウム鋼板(JIS G3321)

ご注意

  • 保護厚20mmの保温材専用です。
  • 保温材を巻かずに使用することはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッキングカバーらくえるのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッキングカバーらくえる
温度調節器(デジタル調節計)用サポートソフトウェア
マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1
デジタルサーモ【E5LC,E5L-A/C】
温度調節コントローラー 自在タイプ
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)
メーカータキロンシーアイオムロンHANYOUNGオムロンミスミエスコ
通常価格649-6,71112,065 -4,072 -43,600 -30,300
通常出荷日11日目1日目10日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
種類コーナー・エッジプロテクター-----
断面形状筒形(C形)-----
材質金属-----
厚さ(mm)0.27-----
ニュークリーム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト