ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

12.7sq.ヘキサゴンビットソケットレンチ

通常単価(税別)
20,550
税込単価
22,605

【特長】・幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセットです・専用樹脂成...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989433968155
  • トラスココード
    120-7062
  • セット内容(点)
    15
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 質量(g)
    2500.0

型番:

TBT415HX
解除
    数量:

    TBT415HXの仕様・寸法情報

    JANコード
    4989433968155
    トラスココード
    120-7062
    セット内容(点)
    15
    差込角(mm)
    12.7
    質量(g)
    2500.0
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TBT415HX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,550
    ( 22,605 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセットです
    ・専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます
    ・ヘキサゴンビットソケット
    ・BT4-06/ 07/ 08/ 10/ 12/ 14/ 17
    ・エクステンションバーBE4-075
    ・ラチェットハンドルBR4E

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    12.7sq.ヘキサゴンビットソケットレンチの型番TBT415HXのページです。 型番TBT415HXに関する仕様情報を記載しております。
    12.7sq.ヘキサゴンビットソケットレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12.7sq.ヘキサゴンビットソケットレンチ
    3/8″SQヘキサゴンビットソケット
    両頭スクエア 剛彩ビット GS14SQシリーズ
    1/4"DR/#1-#3 7本組 [+]スタビービット EA618ZC-100
    トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12S
    産業用Aタイプヘックスビット No.A16
    メーカーKTC(京都機械工具)PBスイスツールズベッセルエスコTONEベッセル
    通常価格20,5502,473682 -12,7945,159 -206 -
    通常出荷日4日目1日目1日目〜2日目5日目1日目〜
    JANコード4989433968155-----
    トラスココード120-7062-----
    セット内容(点)15-----
    差込角(mm)12.7-----
    質量(g)2500.0-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました