17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式グラストリマー(18V) 専用替ブレード【10個入り】

通常単価(税別)
2,076
税込単価
2,284

【特長】・充電式グラストリマーJGT230の専用替ブレードです

詳細情報を確認する
  • 種類
    先端アクセサリ
  • 長さ(mm)
    99
  • 質量(g)
    4.000
  • JANコード
    4967576424226
  • トラスココード
    206-3094
  • 適合機種
    JGT230

型番:

JGTKB23
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    JGTKB23の仕様・寸法情報

    種類
    先端アクセサリ
    長さ(mm)
    99
    質量(g)
    4.000
    JANコード
    4967576424226
    トラスココード
    206-3094
    適合機種
    JGT230

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JGTKB23
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,076
    ( 2,284 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・充電式グラストリマーJGT230の専用替ブレードです

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式グラストリマー(18V) 専用替ブレードの型番JGTKB23のページです。 型番JGTKB23に関する仕様情報を記載しております。
    充電式グラストリマー(18V) 専用替ブレードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式グラストリマー(18V) 専用替ブレード
    電子式芝刈機用替刃(リール式) 替 刃
    木工ペーパー(マジック式)
    四角形ツイストナイロンコード 溶着式
    H&H マジック式ナイロン研磨ディスク
    不織布研磨シート Type T
    メーカーアイリスオーヤマリョービリョービKITAMURASEISAKUH&Hスリーエムジャパン
    通常価格2,0769,282 -799 -1,6071,1727,400
    通常出荷日1日目1日目7日目1日目4日目9日目
    種類先端アクセサリ先端アクセサリ-先端アクセサリ--
    長さ(mm)99-----
    質量(g)4.000-----
    JANコード4967576424226-----
    トラスココード206-3094-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました