17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • 適合板厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ウォールアンカー【50~200個入り】

通常単価(税別)
1,5285,236
税込単価
1,6815,760

【特長】・ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一に仕上げることができます。【用途...

詳細情報を確認する
  • 引張最大荷重(kN)
    0.30
  • 下穴径(mm)
    9
  • 全長(mm)
    35
  • 長さ(mm)
    42
  • 適合ビス径(mm)
    4
  • 頭部径(mm)
    6.8
  • 材質1
    スチール/三価クロメート
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    ねじ長さ(mm)

    適合板厚(mm)

    最小発注数量
    4935646494974
    1460.000
    268-2556
    42
    5~13
    1パック

    200個入り

    4935646496602
    367.000
    268-2571
    -
    -
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,236
    ( 5,760 )
    1日目
    1,528
    ( 1,681 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一に仕上げることができます。
    【用途】
    ・中空壁・石膏ボード用
    【材質】
    ・スチール/三価クロメート

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォールアンカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォールアンカー
    芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC
    ビッグアンカー
    本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製
    芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
    雄ねじアンカー(ステンレス製)
    メーカー大里サンコーテクノ日本ドライブイットケー・エフ・シーケー・エフ・シーエスコ
    通常価格1,528-256 -6,961 -274 -146 -8,984 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
    引張最大荷重(kN)0.30-----
    下穴径(mm)9-----
    全長(mm)35-----
    長さ(mm)42-----
    適合ビス径(mm)4-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト