17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片手ハンマー(グラスファイバー柄)

通常単価(税別)
1,4132,356
税込単価
1,5542,592

【特長】・ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です・柄はグラ...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    頭部:特殊鋼
  • 材質2
    柄:グラスファイバー
  • 材質3
    グリップ:エラストマー樹脂(TPR)

ご注意

  • ヘッドが欠ける恐れがありますので、HRC46度以上のものを打撃するのはお控えください。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼称

    全長(mm)

    頭径(mm)

    頭長(mm)

    呼称(ポンド)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    1/2ポンド
    300
    24.6
    83.0
    1/2
    8901486364902
    400.000
    659-6792
    1個
    1ポンド
    330
    30.5
    102.9
    1
    8901486364926
    550.000
    659-6793
    1個
    1 1/2ポンド
    350
    35.0
    118.0
    1 1/2
    8901486364933
    700.000
    659-6791
    1個
    2ポンド
    350
    38.0
    129.0
    2
    8901486364940
    990.000
    659-6794
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,413
    ( 1,554 )
    19日目
    1,750
    ( 1,925 )
    19日目
    2,135
    ( 2,349 )
    19日目
    2,356
    ( 2,592 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です
    ・柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます
    ・グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します
    【用途】
    ・金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに
    【材質】
    ・頭部:特殊鋼
    ・柄:グラスファイバー
    ・グリップ:エラストマー樹脂(TPR)

    ご注意

    • ヘッドが欠ける恐れがありますので、HRC46度以上のものを打撃するのはお控えください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    片手ハンマー(グラスファイバー柄)
    ゴムハンマー(グラスファイバー柄)
    グラス片手ハンマー
    ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
    片手ハンマー(カーボンファイバー柄)
    ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)
    メーカーGROZGROZオーエッチ工業トラスコ中山トラスコ中山SK-11
    通常価格1,413-1,172 -4,453 -8,782 -3,25510,464 -
    通常出荷日19日目19日目1日目〜1日目〜1日目2日目〜
    材質1頭部:特殊鋼頭部:天然ゴム----
    材質2柄:グラスファイバー柄:グラスファイバー----
    材質3グリップ:エラストマー樹脂(TPR)柄:エラストマー樹脂(TPR)----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト