17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムハンマー(グラスファイバー柄)

通常単価(税別)
1,1721,273
税込単価
1,2891,400
通常出荷日:19日目

【特長】・ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです・柄はグラスファイバーを採用しており、強度...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    350
  • 材質1
    頭部:天然ゴム
  • 材質2
    柄:グラスファイバー
  • 材質3
    柄:エラストマー樹脂(TPR)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼称

頭径(mm)

頭長(mm)

呼称(ポンド)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1ポンド
60
100.5
1
8901486349602
540.000
659-6788
1個
1 1/4ポンド
64
108.5
1 1/4
8901486349626
760.000
659-6790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172
( 1,289 )
19日目
1,273
( 1,400 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです
・柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます
・グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します
【用途】
・打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに
【材質】
・頭部:天然ゴム
・柄:グラスファイバー
・柄:エラストマー樹脂(TPR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムハンマー(グラスファイバー柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムハンマー(グラスファイバー柄)
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)
ゴムハンマー
ゴムハンマー BHAG
メーカーGROZGROZトラスコ中山SK-11オーエッチ工業TONE
通常価格1,172-1,413 -8,782 -10,464 -1,391 -1,892 -
通常出荷日19日目19日目1日目〜2日目〜1日目1日目
全長(mm)350-----
材質1頭部:天然ゴム頭部:特殊鋼----
材質2柄:グラスファイバー柄:グラスファイバー----
材質3柄:エラストマー樹脂(TPR)グリップ:エラストマー樹脂(TPR)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト