17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ用パーツ

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:1日目

【材質】・スチール

  • 材質1
    スチール
  • 全長(mm)
    14.2

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ(mm)

最小発注数量
4550414075485
208-3503
4.8
3
1個
4550414075492
208-3504
4.8
4
1個
4550414075508
208-3505
5.800
5
1個
4550414075515
208-3506
7.200
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
1日目
980
( 1,078 )
1日目
980
( 1,078 )
1日目
980
( 1,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・スチール

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ用パーツ
ヘッド回転式ハンドナッター用パーツ
ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ HN23-04
ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ RHN1-03
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
ハンドリベッターナッター HRN-270
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9809803,1903,74015,9007,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1スチールスチール合金鋼合金鋼本体:アルミダイカストハンドル部:クロムモリブデン鋼 本体:アルミダイキャストスト
全長(mm)14.214.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト