17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ切りオイル 100SW-RN4L

通常単価(税別)
7,800
税込単価
8,580

【特長】・地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル【用途...

詳細情報を確認する
  • 種類
    液状
  • 性質
    不水溶性
  • 容量(L)
    4
  • JANコード
    4514706030224
  • トラスココード
    665-5842

型番:

183014
解除
    数量:

    183014の仕様・寸法情報

    種類
    液状
    性質
    不水溶性
    容量(L)
    4
    JANコード
    4514706030224
    トラスココード
    665-5842
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    183014
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,800
    ( 8,580 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
    【用途】
    ・ステンレス管のねじ切り用切削オイル

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ねじ切りオイル 100SW-RN4Lの型番183014のページです。 型番183014に関する仕様情報を記載しております。
    ねじ切りオイル 100SW-RN4Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ切りオイル 100SW-RN4L
    ねじ切りオイル 100SW-RN16L
    ねじ切りオイル
    100ml 切削オイル(ステンレス用)
    1.0L 切削オイル
    エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml
    メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業エスコエスコエーゼット
    通常価格7,80023,20014,847 -5751,820623
    通常出荷日7日目7日目5日目〜1日目1日目4日目
    種類液状液状-液状液状液状
    性質不水溶性不水溶性--水溶性油性
    容量(L)416----
    JANコード45147060302244514706030231----
    トラスココード665-5842665-5841----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました