17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット内容品
TONE
ツールキャビネットセット TCA311
TONE
サービスボードセット CS310
TONE

ヘッド回転式ハンドナッター用パーツ

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:1日目

【材質】・スチール

  • 材質1
    スチール
  • 全長(mm)
    14.2

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RHN1-02M6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RHN1-02M6の仕様・寸法情報

JANコード
4550414075591
トラスココード
208-3530
質量(g)
7.200
材質1
スチール
サイズ(mm)
6
全長(mm)
14.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RHN1-02M6

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ(mm)

最小発注数量
4550414075591
208-3530
7.200
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・スチール

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド回転式ハンドナッター用パーツの型番RHN1-02M6のページです。 型番RHN1-02M6に関する仕様情報を記載しております。
ヘッド回転式ハンドナッター用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド回転式ハンドナッター用パーツ
ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ用パーツ
ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ RHN1-03
ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ HN23-04
ハンドリベッターナッター HRN-270
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9809803,7403,1907,50015,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1スチールスチール合金鋼合金鋼ハンドル部:クロムモリブデン鋼 本体:アルミダイキャストスト本体:アルミダイカスト
全長(mm)14.214.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト