17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ切りオイル 100SW-RN16L

通常単価(税別)
23,200
税込単価
25,520
通常出荷日:7日目

【特長】・地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル【用途】・ステンレス管のねじ切...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    不水溶性
  • 容量(L)
    16
  • JANコード
    4514706030231
  • トラスココード
    665-5841

型番:

183015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

183015の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
不水溶性
容量(L)
16
JANコード
4514706030231
トラスココード
665-5841
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
183015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,200
( 25,520 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
【用途】
・ステンレス管のねじ切り用切削オイル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切りオイル 100SW-RN16Lの型番183015のページです。 型番183015に関する仕様情報を記載しております。
ねじ切りオイル 100SW-RN16Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ切りオイル 100SW-RN16L
ねじ切りオイル 100SW-RN4L
ねじ切りオイル
100ml 切削オイル(ステンレス用)
1.0L 切削オイル
エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業エスコエスコエーゼット
通常価格23,2007,80014,847 -5751,820623
通常出荷日7日目7日目5日目〜1日目1日目4日目
種類液状液状-液状液状液状
性質不水溶性不水溶性--水溶性油性
容量(L)164----
JANコード45147060302314514706030224----
トラスココード665-5841665-5842----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト