ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コネクター・SSW用

通常単価(税別)
2,182
税込単価
2,400

【特長】・SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    16
  • 高さ(mm)
    16
  • 幅(mm)
    45
  • JANコード
    4570198792590
  • 質量(g)
    15.500
  • トラスココード
    115-7468
  • 材質1
    超ジュラルミン
  • 適合機種
    SSW

型番:

N01861-108
解除
    数量:

    N01861-108の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    16
    高さ(mm)
    16
    幅(mm)
    45
    JANコード
    4570198792590
    質量(g)
    15.500
    トラスココード
    115-7468
    材質1
    超ジュラルミン
    適合機種
    SSW

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N01861-108
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,182
    ( 2,400 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
    【材質】
    ・超ジュラルミン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクター・SSW用の型番N01861-108のページです。 型番N01861-108に関する仕様情報を記載しております。
    コネクター・SSW用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクター・SSW用
    スライド70ブラケット
    スライド70ブラケット・T
    吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)
    電動吸着ハンド 交換用パッドベース(中型用)SGE
    電動吸着ハンド ロボット取付用交換フランジ(小型用)SGE
    メーカースター精機スター精機スター精機スター精機コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)
    通常価格2,1822,7173,0032,502 -17,8507,230 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目7日目
    奥行(mm)161212---
    高さ(mm)161616---
    幅(mm)45100100---
    JANコード457019879259045701987937024570198791852---
    質量(g)15.50020.50020.000---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました