17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スライド70ブラケット・T

通常単価(税別)
2,4053,719特別価格
税込単価
2,6464,091特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます【材質】・超ジュラルミン

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

適合サイズ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
16
16
φ12
105
4570198792071
26.200
115-7490
1個
25
25
Φ20
116
4570198791883
63.700
115-7529
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,405
( 2,646 )
1日目
3,7193,488
( 3,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます
【材質】
・超ジュラルミン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド70ブラケット・Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド70ブラケット・T
スライド70ブラケット・T
スライド70ブラケット
ジャングルジム・SUSパイプφ12
コネクター・SSW用
吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)
メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機スター精機
通常価格2,405-3,0032,7171,495 -2,1822,502 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1超ジュラルミン超ジュラルミン超ジュラルミンステンレス(SUS304)超ジュラルミン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト