ファクトリーサプライ用品技術窓口

TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ【10個入り】

  • 種類
    その他
  • カテゴリ
    CAT6A
  • 適合ケーブル(線種)
    より線/単線
  • 寸法 本体タテ (mm)
    16
  • 寸法 本体ヨコ (mm)
    23.9
  • 寸法 本体奥行 (mm)
    15.5
  • 適合ケーブル(AWG)
    AWG22 / AWG24 / AWG26 / AWG23 / AWG25
  • ポート数
    1
  • JANコード
    0613056254251
  • トラスココード
    194-9181
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~65
  • 適合ジャック
    CJ6×88TG□□
  • 質量(g)
    30.000

ご注意

  • ローゼットボックスには使用できません。

型番:

CJUDCAPBU-X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CJUDCAPBU-Xの仕様・寸法情報

種類
その他
カテゴリ
CAT6A
適合ケーブル(線種)
より線/単線
寸法 本体タテ(mm)
16
寸法 本体ヨコ(mm)
23.9
寸法 本体奥行(mm)
15.5
適合ケーブル(AWG)
AWG22 / AWG24 / AWG26 / AWG23 / AWG25
ポート数
1
JANコード
0613056254251
トラスココード
194-9181
使用温度範囲(℃)
-10~65
適合ジャック
CJ6×88TG□□
質量(g)
30.000

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
CJUDCAPBU-X
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,662
( 2,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップです
・適切な曲げ半径を維持しながら、外径の大きなケーブルを壁内部などの狭い場所にあるモジュラージャックに配線することが可能です
・隣り合わせに位置する複数のモジュラージャックでも使用可能です
・Φ6.99mmケーブルの曲げ半径を適切に保つことで、ストレートキャップと比べて、壁などの取付け面内部の深さを55%削減できます(ストレートキャップ27.9mmに対し、45度キャップは12.7mm)
・上下45度の角度でケーブルエントリーが可能です
・TGモジュラージャック用上下45度キャップ

ご注意

  • ローゼットボックスには使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップの型番CJUDCAPBU-Xのページです。 型番CJUDCAPBU-Xに関する仕様情報を記載しております。
TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)
カテゴリ6A モジュラージャック(シールド付)
カテゴリ6 モジュラージャック
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格2,6622,6622,294 -5,5702,5522,306
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目5日目
種類その他その他---ジャック
カテゴリCAT6ACAT6A--CAT6ACAT6
適合ケーブル(線種)より線/単線より線/単線--より線/単線より線/単線
--グレー-
寸法 本体タテ(mm)1616----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト