17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックアウトキー管理ボックス

通常単価(税別)
22,165
税込単価
24,382
通常出荷日:1日目

【特長】・透明板で中身が見えて便利です【材質】・スチール(表面高温処理)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ホルダ数(個)

  • 間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ホルダ数

(個)

間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
-
360×155×450
4580059055924
206-8927
6300.0
1個
30
560×70×450
4580059055931
206-8928
5500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,165
( 24,382 )
1日目
22,165
( 24,382 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明板で中身が見えて便利です
【材質】
・スチール(表面高温処理)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックアウトキー管理ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックアウトキー管理ボックス
ロックアウトステーション管理ボックス
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N500
ナンバーキー
ロックアウト用パドロック
タイタリウム南京錠 同一キー 2個入り 6本キー
メーカーセーフラン安全用品セーフラン安全用品ダイケン水本機械製作所パンドウイット日本ロックサービス
通常価格22,16523,667 -10,8132,355 -4,274 -4,081 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプキーボックス-----
ボックスタイプ鍵付タイプ-----
-----
材質1スチール(表面高温処理)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト