17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトタッチワイド

通常単価(税別)
4,9404,155
税込単価
5,4344,571
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかり...

詳細を確認
  • JANコード
    4953880241116
  • トラスココード
    659-3829
  • 最大口開き(mm)
    75
  • 全長(mm)
    225
  • 調整(段階)
    8
  • 先端厚さ(mm)
    15
  • 質量(g)
    390.000
  • 材質1
    本体:高炭素鋼
  • 材質2
    くわえ部:ウレタン樹脂
  • 材質3
    グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)

型番:

WL220S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WL220Sの仕様・寸法情報

JANコード
4953880241116
トラスココード
659-3829
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
225
調整(段階)
8
先端厚さ(mm)
15
質量(g)
390.000
材質1
本体:高炭素鋼
材質2
くわえ部:ウレタン樹脂
材質3
グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
WL220S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9404,155
( 4,571 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します
・メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です
・連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています
・WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です
・口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします
・ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です
・大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着
【用途】
・各種配管作業から家庭用、DIY用に
【材質】
・本体:高炭素鋼
・くわえ部:ウレタン樹脂
・グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトタッチワイドの型番WL220Sのページです。 型番WL220Sに関する仕様情報を記載しております。
ソフトタッチワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトタッチワイド
マルチウォータ
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
ウォーターポンププライヤー EA531SR/EA531SS
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
メーカー五十嵐プライヤ五十嵐プライヤトップ工業クニペックスエスコエスコ
通常価格4,9403,4103,2868,2525,430 -12,220
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目2日目
JANコード49538802411164953880241208----
トラスココード659-3829659-0970----
最大口開き(mm)75-----
全長(mm)225254----
調整(段階)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト