17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

アルゴファイル ニュースーパーストーン 1×2×100

通常単価(税別)
1,316
税込単価
1,448

【特長】・細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です・なめら...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    セラミック
  • 形状
    直方体
  • 厚さ(mm)
    1
  • 長さ(mm)
    100
  • 砥粒
    アルミナ
  • 幅(mm)
    2
  • 砥石適合サイズ幅×厚さ(mm)
    1x2
  • 質量(g)
    1.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    粒度(#)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ブルー
    800
    4560166665506
    214-6869
    1個
    エメラルド
    120
    4560166652254
    214-8484
    1個
    ゴールド
    180
    4560166660594
    214-8878
    1個
    ブラウン
    300
    4560166661676
    214-6585
    1個
    オレンジ
    400
    4560166661973
    214-9197
    1個
    ブラック
    600
    4560166662932
    214-8887
    1個
    レッド
    1200
    4560166666565
    214-6568
    1個
    バイオレット
    80
    4582170847501
    214-8907
    1個
    ホワイト
    1000
    4560166665797
    214-6852
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です
    ・なめらかな研磨面をご提供します
    【用途】
    ・金型の研磨に
    ・精密バリ取りに

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルゴファイル ニュースーパーストーン 1×2×100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルゴファイル ニュースーパーストーン 1×2×100
    アルゴファイル ニュースーパーストーン 1×2×150
    ニュースーパーストーン
    ニュースーパーストーン丸棒(全長100mm)
    ニュースーパーストーン丸棒
    “キングS-1”
    メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン日本ジーシー工業キング砥石
    通常価格1,3161,9762,632 -4,8581,776 -7,314
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
    タイプセラミックセラミックセラミック---
    形状直方体直方体直方体---
    厚さ(mm)111---
    長さ(mm)100150-100--
    砥粒アルミナアルミナアルミナ---
    よく一緒に購入される商品

    スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト