ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製【20個入り】

  • トラスココード
    195-1597
  • JANコード
    4989270730199
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    スチール
  • ねじ長さ(mm)
    26.5
  • 引張最大荷重(kN)
    19.5
  • 下穴径(mm)
    10.0
  • 埋込深さ(mm)
    52以上
  • 穿孔深さ(mm)
    60以上
  • 二面幅寸法(mm)
    21.0
  • 本体長さ(mm)
    43.5
  • 六角高ナットねじの呼び
    W3/8
  • ナット長(mm)
    35
  • ナット二面幅(mm)
    21

ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。

型番:

BGR-3070M
解除
    • この商品は20パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (20個入り)

    BGR-3070Mの仕様・寸法情報

    トラスココード
    195-1597
    JANコード
    4989270730199
    質量(g)
    75.000
    材質1
    スチール
    ねじ長さ(mm)
    26.5
    引張最大荷重(kN)
    19.5
    下穴径(mm)
    10.0
    埋込深さ(mm)
    52以上
    穿孔深さ(mm)
    60以上
    二面幅寸法(mm)
    21.0
    本体長さ(mm)
    43.5
    六角高ナットねじの呼び
    W3/8
    ナット長(mm)
    35
    ナット二面幅(mm)
    21

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BGR-3070M
    最小発注数量
    20パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    388
    ( 427 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
    ・カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    【用途】
    ・電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。
    【材質】
    ・スチール

    ご注意

    • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製の型番BGR-3070Mのページです。 型番BGR-3070Mに関する仕様情報を記載しております。
    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製
    本体打込み式アンカー ステンレス製
    中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製
    グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
    グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ
    アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製
    メーカーユニカユニカサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
    通常価格388658748 -469 -28 -3,171
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜5日目5日目
    トラスココード195-1597485-5591----
    JANコード49892707301994989270900530----
    質量(g)75.00070.000----
    材質1スチールステンレス----
    ねじ長さ(mm)26.5-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました